• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CoroMill 390-Schneider

CoroMill 390-Schneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R390018A16L11L
R390022A20L11L
R390025A25L11L
R390025A25L17L
R390025A2511H
R390032A32L11L
R390032A3211M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter D
(φ)
Finish category Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimensions λs
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution

-

5 Arbeitstage 18mmFinishing14516210253100010.310.38Coarse Pitch (Few Flutes), Coolant Through Center11Equal division

-

6 Arbeitstage 22mmFinishing170202103020300140.5Coarse Pitch (Few Flutes), Coolant Through Center11Equal division

-

5 Arbeitstage 25mmFinishing21025210501100017.060.54Coarse Pitch (Few Flutes), Coolant Through Center11Equal division

272.53 €

5 Arbeitstage 25mmFinishing21025215.7501100017.060.54Coarse Pitch (Few Flutes), Coolant Through Center17Equal division

299.59 €

5 Arbeitstage 25mmRough and medium rough processing12025410323650017.060.54Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes), Coolant Center Through11Equal division

299.59 €

5 Arbeitstage 32mmFinishing2503221065760019.461.451Coarse Pitch (Few Flutes), Coolant Through Center11Equal division

314.61 €

5 Arbeitstage 32mmRough and medium rough processing13032310403100019.460.815Cross Pitch (Medium Flutes), Coolant Center-Through11Unequal division

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side / Groove work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Graphite / Resin Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet Details Type Cylindrical shank Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support