CoroMill 490-Schneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
490-040Q16-08H
490-040Q16-08M
490-044Q16-08M
490-054Q22-14M
490-063Q22-14H
490-066Q22-08M
490-066Q22-14M
490-080Q27-08H
490-080Q27-08L
490-080Q27-08M
490-080Q27-14H
490-084Q27-08M
490-084Q27-14M
490-100Q32-08H
490-100Q32-08L
490-100Q32-08M
490-100Q32-14H
490-100Q32-14L
490-100Q32-14M
490-125Q40-08H
490-125Q40-08L
490-125Q40-08M
490-125Q40-14H
490-125Q40-14L
490-125Q40-14M
490-160Q40-14H
490-160Q40-14M
490-200Q60-14L
490-200Q60-14M
490-250Q60-14L
A490-080J25.4-14H
A490-100J31.75-14H
A490-160J50.8-14M
A490-200J47.625-14M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Details Type Coolant Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution Program Length
(mm)

523.77 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1665.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division40

462.21 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1645.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

492.99 €

1 6 Arbeitstage 44mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1655.527600Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

548.02 €

1 6 Arbeitstage 54mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2241013000Arbor MountedCoolant Center-Through0.3Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

745.77 €

1 6 Arbeitstage 63mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2261011700Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division40

704.73 €

1 6 Arbeitstage 66mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2265.521600Arbor MountedCoolant Center-Through0.5Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division40

673.95 €

1 6 Arbeitstage 66mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2251011400Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

912.73 €

1 6 Arbeitstage 80mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung27105.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

789.60 €

1 6 Arbeitstage 80mmBehandlung2765.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

851.17 €

1 6 Arbeitstage 80mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2785.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,040.70 €

1 6 Arbeitstage 80mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2781010100Arbor MountedCoolant Center-Through1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

992.11 €

1 6 Arbeitstage 84mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung2785.518900Arbor MountedCoolant Center-Through1.3Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

876.42 €

1 6 Arbeitstage 84mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung276109800Arbor MountedCoolant Center-Through1.1Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,063.83 €

1 6 Arbeitstage 100mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung32105.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

878.22 €

1 6 Arbeitstage 100mmBehandlung3265.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

1,007.86 €

1 6 Arbeitstage 100mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung3285.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,063.83 €

1 6 Arbeitstage 100mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung3210108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

803.20 €

1 6 Arbeitstage 100mmBehandlung325108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Equal division50

844.64 €

1 6 Arbeitstage 100mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung327108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,575.39 €

1 6 Arbeitstage 125mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung40125.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division63

1,222.41 €

1 6 Arbeitstage 125mmBehandlung4085.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Coarse Pitch (Few Flutes)8Unequal division63

1,297.02 €

1 6 Arbeitstage 125mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung40105.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division63

1,418.28 €

1 6 Arbeitstage 125mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung4012107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

989.22 €

1 6 Arbeitstage 125mmBehandlung406107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

1,296.71 €

1 6 Arbeitstage 125mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung408107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Cross Pitch (Medium Flutes)14Equal division63

1,983.69 €

1 6 Arbeitstage 160mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung4015106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

1,492.90 €

1 6 Arbeitstage 160mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung4012106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

1,483.57 €

1 6 Arbeitstage 200mmBehandlung6010106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

1,912.64 €

1 6 Arbeitstage 200mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung6016106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

1,828.69 €

1 6 Arbeitstage 250mmBehandlung6012105300Arbor MountedWithout Coolant11.3Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

897.80 €

1 6 Arbeitstage 80mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung25.481010100Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through0.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

1,063.83 €

1 6 Arbeitstage 100mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung31.7510108900Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through1.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

1,492.90 €

1 6 Arbeitstage 160mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung50.812106800Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant5Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

1,912.64 €

1 6 Arbeitstage 200mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung47.6216106000Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant8.2Cross Pitch (Medium Flutes)14Equal division63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff Mounting Method Welle
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Cutting Angle (κr)(°) 90

Technischer Support