• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Räumwerkzeug 830 Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
830-S12A20035F
830-S12A20069F
830-S12A20130F
830-S14A20070F
830-S14A20131F
830-S16A25090F
830-S16A25151F
830-S20A25089F
830-S20A25150F
830A-E06D1900H7S12
830A-E06D1905H7S12
830A-E06D2000H7S12
830A-E06D2100H7S12
830A-E06D2200H7S14
830A-E06D2400H7S16
830A-E06D2500H7S16
830A-E06D2540H7S16
830A-E06D2600H7S16
830A-E06D2700H7S16
830A-E06D2800H7S16
830A-E06D3000H7S20
830B-E06D1000H7S12
830B-E06D1200H7S12
830B-E06D1300H7S12
830B-E06D1400H7S12
830B-E06D1600H7S12
830B-E06D1800H7S12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Details Type Overall length (OAL)
(mm)
Shank diameter (DMM)
(mm)
Machining Tolerance
(mm)
Rake angle L3
(mm)
Weight
(kg)
Material type Number of flutes

748.10 €

1 6 Arbeitstage 10Short shank14520--450.22-0.23P10R (Cermet)-

644.09 €

1 6 Arbeitstage 11Short shank178.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-

792.81 €

1 6 Arbeitstage 11long shank239.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-

677.68 €

1 6 Arbeitstage 22Short shank13520--850.5-0.6P10R (Cermet)-

834.62 €

1 6 Arbeitstage 22long shank19620--1460.5-0.6P10R (Cermet)-

677.68 €

1 6 Arbeitstage 26Short shank16625--1060.5-0.7P10R (Cermet)-

834.62 €

1 6 Arbeitstage 26long shank22725--1670.5-0.7P10R (Cermet)-

677.68 €

1 6 Arbeitstage 30Short shank16625--1060.7-1.1P10R (Cermet)-

834.62 €

1 6 Arbeitstage 30long shank22725--1670.7-1.1P10R (Cermet)-

478.81 €

1 6 Arbeitstage 19Head--------

478.81 €

1 6 Arbeitstage 19.05Head--H7--P10R (Cermet)6

412.77 €

1 6 Arbeitstage 20Head--H7--P10R (Cermet)6

412.77 €

1 6 Arbeitstage 21Head--H7--P10R (Cermet)6

412.77 €

1 6 Arbeitstage 22Head--H7--P10R (Cermet)6

434.23 €

1 6 Arbeitstage 24Head--H7--P10R (Cermet)6

504.09 €

1 6 Arbeitstage 25Head--H7--P10R (Cermet)6

434.23 €

1 6 Arbeitstage 25.4Head--H7--P10R (Cermet)6

504.09 €

1 6 Arbeitstage 26Head--H7--P10R (Cermet)6

504.09 €

1 6 Arbeitstage 27Head--H7--P10R (Cermet)6

504.09 €

1 6 Arbeitstage 28Head--H7--P10R (Cermet)6

478.07 €

1 6 Arbeitstage 30Head--H7--P10R (Cermet)6

453.53 €

1 6 Arbeitstage 10Head--H7--P10R (Cermet)6

453.53 €

1 6 Arbeitstage 12Head--H7--P10R (Cermet)6

478.81 €

1 6 Arbeitstage 13Head--H7--P10R (Cermet)6

478.81 €

1 6 Arbeitstage 14Head--H7--P10R (Cermet)6

478.81 €

1 6 Arbeitstage 16Head--H7--P10R (Cermet)6

478.81 €

1 6 Arbeitstage 18Head--H7--P10R (Cermet)6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Matrizenstahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A Shank diameter (DMM) tolerance(mm) h6
Shank type Cylindrical shank Machining Oil Internal oil supply Specifications For through hole finish machining

Technischer Support