Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 2 | Radius | 57 | 6 | 18 | - | 11.2 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 2 | 2 | Radius | 72 | 6 | 20 | 1.9 | 11.2 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 3 | 2 | Radius | 75 | 6 | 20 | 2.9 | 18 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
107.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Radius | 57 | 6 | 19 | - | 18 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Langhalsradius | 80 | 6 | 4 | - | 16 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
124.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 2 | Radius | 57 | 6 | 20 | - | 22.4 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 2 | Langhalsradius | 90 | 6 | 5 | - | 22.4 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 5 | 2 | Radius | 57 | 6 | 20 | 4.7 | 28 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
104.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 6 | 2 | Langhalsradius | 100 | 10 | 7 | - | 35.5 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 6 | 2 | Radius | 57 | 8 | 21 | 5.7 | 35.5 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
138.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 2 | Radius | 63 | 10 | 27 | 7.7 | 45 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
168.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | 2 | Radius | 72 | 12 | 32 | 9.7 | 56 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
235.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 12 | 2 | Radius | 83 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
104.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.4 | 4 | 4 | Radius | 75 | 6 | 20 | 3.8 | 22.4 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 5 | 4 | Radius | 72 | 6 | 20 | 4.7 | 28 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 6 | 4 | Radius | 75 | 6 | 24 | 5.7 | 35.5 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
103.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 6 | 4 | Radius | 57 | 8 | 21 | 5.7 | 35.5 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
104.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 6 | 4 | Langhalsradius | 100 | 8 | 7 | - | 35.5 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
138.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 8 | 4 | Radius | 80 | 8 | 29 | 7.7 | 45 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
120.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 4 | Radius | 63 | 8 | 27 | 7.7 | 45 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
158.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 4 | Radius | 63 | 8 | 29 | 7.7 | 45 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
138.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 4 | Langhalsradius | 100 | 10 | 10 | - | 45 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
158.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 8 | 4 | Radius | 80 | 8 | 29 | 7.7 | 45 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
192.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 10 | 4 | Radius | 100 | 10 | 35 | 9.7 | 56 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
192.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 4 | Radius | 100 | 10 | 35 | 9.7 | 56 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
192.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 4 | Langhalsradius | 125 | 12 | 12 | - | 56 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | 4 | Radius | 72 | 10 | 32 | 9.7 | 56 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
221.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 4 | Langhalsradius | 125 | 12 | 12 | - | 56 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
236.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 12 | 4 | Radius | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
270.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 12 | 4 | Radius | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
236.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 12 | 4 | Langhalsradius | 140 | 14 | 14 | - | 71 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
205.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 12 | 4 | Radius | 83 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
270.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 12 | 4 | Radius | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
380.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 16 | 4 | Langhalsradius | 150 | 16 | 18 | - | 90 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
331.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 16 | 4 | Radius | 92 | 16 | 42 | 15.5 | 90 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
436.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 16 | 4 | Langhalsradius | 150 | 16 | 18 | - | 90 | Long l2, Long l3 or l22 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 | Machining Application | Nut | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h5 |
Torsion Angle details(°) | -30 | Rotation Direction | Right-hand | Tool type | end mill |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | Square With Rounded Corners | Coolant | External Lubrication |
Shank Type | Cylindrical shank | Blade | Straight | core thickness(TW) | >75 |
Rake angle γ(°) | <-3 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions D4(mm)
Twist lsh(mm2)
Shank length
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften