Ultra-Thick Pliers Holder 2P

Ultra-Thick Pliers Holder 2P

The 4-ply nylon threads are woven into a high density durable material that can be used in holders with strong alline fabrics. These goods are the cream of the crop: they do not lose their shape easily and can be used for a long time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

202ZK

Teilenummer
202ZK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Function 1 Conforming tools Amount Of Content

12.40 €

7 Arbeitstage 102Ultra-high Density 2200 X 2DMATTWaterproof, Compatible with Safety WirePliers, Ratchet Wrench1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Color Black Width(mm) 150
Height(mm) 215 Depth(mm) 40 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ultra-Thick Pliers Holder 2P, die Teilenummer ist 202ZK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 202ZK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support