14.4 V Cordless Blower (Body Only)

14.4 V Cordless Blower (Body Only)

[Features]
Easy-to-grip handle shape with freely adjustable variable airflow speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB14DSL-NN

Teilenummer
RB14DSL-NN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard accessories Mass
(g)
Number Of Rotations
(rev/min)
Charge time Type/Name of Rechargeable Battery Charger Type Name Air Amount
(m³/min)
Specifications Features Continuous Usage Time (Standard) Amount Of Content

106.24 €

3 Arbeitstage Nozzle15000~1500022 minuteBSL1430UC18YSL20~2.2Variable speed, resin bodyEasy-gripping handle shape. Step-less transmission type that can perform air flow control.Approx. 15 minutes (when using BSL1430)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Blower Application Other Type Handset Type
Special Purpose Other Storage battery voltage(V) 14.4V Overall Length(mm) 480
Wind pressure(kPa [mm Water Column]) 0~3.9{0~400} Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für 14.4 V Cordless Blower (Body Only), die Teilenummer ist RB14DSL-NN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB14DSL-NN.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • 18 V Cordless Blower
    18 V Cordless Blower

    HITACHI KOKI

    Standardpreis 114.29 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • Power-Up Blower
    Power-Up Blower

    CUSTOM KOBO

    Standardpreis 50.34 €

    Lieferzeit: 4 Arbeitstage

  • Blowers
    Blowers

    HITACHI KOKI

    Standardpreis 141.31 €

    Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Technischer Support