Blowers

Blowers

[Features]
Fan has a strong airflow due to an optimized wind-tunnel shape!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB40SA

Teilenummer
RB40SA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard accessories Mass
(g)
Number Of Rotations
(rev/min)
Current
(A)
Air Amount
(m³/min)
Cord
(m)
Specifications Features Amount Of Content

122.11 €

3 Arbeitstage Nozzle, Dust Bag, Clearance Suction Port, Hose, Hose Joint1700160005.83.82-core / 5Dual Insulation, High Power, ResinFan and wind tunnel shape are optimized for stronger air flow.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Blower Application Other Type Handset Type
Special Purpose Other Power Supply(V) Single-phase 100 Wind pressure(kPa [mm Water Column]) 5.5{561}
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Blowers, die Teilenummer ist RB40SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB40SA.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support