• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Satz Magic Ring Kugelkopf-Inbusschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

369RS9

Teilenummer
369RS9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

79.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 430A spring steel C ring which catches hexagon socket head bolts of sizes of 3 mm or more is attached.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Magic Ring Kugelkopf-Inbusschlüssel, die Teilenummer ist 369RS9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 369RS9.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support