Satz Magic Ring Kugelkopf-Inbusschlüssel (lange Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
369R10
369R30
369R40
369R50
369R60
369R80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Mass
(g)
Features

22.87 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1023150184Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

11.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3128238.8Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

11.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 41422919Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

12.02 €

3 Arbeitstage 51633333Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

13.32 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 61843854Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

16.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 820644104Chrome plating is performed on chrome vanadium steel, heat-processed up to HRC57-60.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support