Klassischer Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
360T5
360T6
360T8
360T9
360T10
360T15
360T20
360T25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length L (mm) Tip standards 2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Mass
(g)

14.77 €

3 Arbeitstage 50T52.51101414

11.95 €

3 Arbeitstage 50T63.51251927

12.25 €

3 Arbeitstage 60T83.51351925

12.56 €

3 Arbeitstage 60T94.01452239

11.95 €

3 Arbeitstage 80T104.01752455

13.09 €

3 Arbeitstage 80T154.01752455

13.54 €

3 Arbeitstage 100T204.02052876

13.92 €

3 Arbeitstage 100T254.52052879

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip Shape T Type without Tamper-Proofing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support