Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Inomic Isolierte Kombizange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z01916CV180

Teilenummer
Z01916CV180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Plier Head Shape Material

70.66 €

Verfügbar 6 Arbeitstage The pincer portion when the plier head is set to an open angle of 2°, 10°, or 20°creates a parallel sequence that provides a stronger grip over conventional piers.The plier head uses bearing copper (fired to about HRC60), and the grasping portion uses strong fiberglass and reinforced plastic for a stop grip zone that is gentle on hands.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Standards IEC60900 Mass(g) 160 Cutting Capacity Soft Wire(φ mm) 3.5
Cutting Capacity Medium Wire(φ mm) 2.5 Cutting Capacity Hard Wire(φ mm) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Inomic Isolierte Kombizange, die Teilenummer ist Z01916CV180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z01916CV180.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support