Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Inomic Isolierte Nadelzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z06916NV160

Teilenummer
Z06916NV160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Plier Head Shape Material

71.26 €

Verfügbar 6 Arbeitstage With a cutting edge and straight shape head. It has a 2.5 mm2, 1.5 mm2 and 0.75 mm2 wire stripper feature.The plier head uses bearing copper (fired to about HRC60), and the grasping portion uses strong fiberglass and reinforced plastic for a stop grip zone that is gentle on hands.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Standards IEC60900 Mass(g) 155 Cutting Capacity Medium Wire(φ mm) 2.5
Cutting Capacity Hard Wire(φ mm) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Inomic Isolierte Nadelzange, die Teilenummer ist Z06916NV160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z06916NV160.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support