Teilenummer
|
---|
CJ5142 |
CJ6152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|
228.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | With Cutting Paste, 6.3, 10.4, 16.5 (8 mm Shank), 20.5, 25 mm (with Plastic Case) | ||
239.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 (10 mm Shank), 20.5 mm (Contained in a Steel Case) |
Loading...
Work material | General steel / Gusseisen | Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Set Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften