Cutting Wheel (Dual Reinforced Surfaces)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6682131
6682141
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade thickness
(mm)

30.71 €

7 Arbeitstage 1

26.42 €

7 Arbeitstage 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat work material general steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum Particle Size(#) 46
Outer Diameter(mm) 105 Internal Diameter(mm) 15 Application For various metals such as stainless steel
Number Contained In A Packet 10 pcs.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support