• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 0:00 to 16:00 (CET) 25/2/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Policing Wool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6612411

Teilenummer
6612411
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Compatible Model

15.26 €

7 Arbeitstage NS-350M・S-801M・S-801S・※S-3600・※NS-801・※S-801・※YNS-35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Usage For sanders Width(mm) 93 Length(mm) 228
Color Dark gray Sales Unit Includes 3 sheets

Sie befinden sich auf der Seite für Policing Wool, die Teilenummer ist 6612411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6612411.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support