HSS-Bohrer Modell JIS65 Modell S524 Hobel Flachfederhals

HSS-Bohrer Modell JIS65 Modell S524 Hobel Flachfederhals
Hochgeschwindigkeitsstahl, Typ JIS65, Typ S524, Hobeln und flache Federhälse
Lotierter Werkzeugstahl, Hochgeschwindigkeitsstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB65
TTB65-1
TTB65-2
TTB65-3
TTB65-4
TTB65-5
TTB65-7
TTB65-9
TTB65-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

63.79 €

10 7 Arbeitstage 10125100-10121042510

65.00 €

10 7 Arbeitstage 13160131-13151253710

68.81 €

10 7 Arbeitstage 16190162-1618135.53810

91.14 €

1 7 Arbeitstage 19220193-19221974101

98.16 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X252319741010

96.95 €

10 7 Arbeitstage 22240225-222820751210

98.16 €

1 7 Arbeitstage 25270257-25302285131

148.27 €

1 7 Arbeitstage 32330329-323628108161

284.10 €

5 7 Arbeitstage 383803811-384334118205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support