• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NT-Kreisschneider, IC-1500P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IC-1500P

Teilenummer
IC-1500P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material and Finish Application

17.79 €

3 Arbeitstage 112Main Body: ABS Resin; Blade: Alloy Tool Steel (SKS81)Great for cutting out circles in paper, film, and other thin materials. A circle cutter for paper and other thin materials.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Special Purpose Cutter Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 113 Compatible Replacement Blades BDA-200P Supported diameter(cm) 1.8~17
JAN Code 4904011011467

Sie befinden sich auf der Seite für NT-Kreisschneider, IC-1500P, die Teilenummer ist IC-1500P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IC-1500P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support