• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Leather

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KT-2000GP-R

Teilenummer
KT-2000GP-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Material and Finish Accessory Amount Of Content

19.63 €

4 Arbeitstage 164Grip: Aluminum Die Casting + Elastomer ResinReplacement Blade (BKT-300P/BKT-350P) x 1 pc Each1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Alloy tool steel Blade Width(mm) 43
Color Red Compatible Replacement Blades BKT-300P・BKT-350P Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 140 Blade Length(mm) 50 JAN Code 4904011010286
Trusco Code 438-5225 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Leather, die Teilenummer ist KT-2000GP-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-2000GP-R.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support