• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NT Replacement Blade, Scraper Replacement Blade, Blade Thickness 1 mm, Blade Width 28 mm【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSC-11P

Teilenummer
BSC-11P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass Application Amount Of Content

6.80 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 24For removing dirt and paint on walls and floors. Also ideal for cutting leather and rubber sheets.1 Pack (2 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (blade) Stainless Steel Blade Width(mm) 28 Other Option
Compatible Main Body SC-1P、SC-2P、SC-3P Blade thickness(mm) 1 Blade Length(mm) 47.5
JAN Code 4904011014673 Amount Of Content 1 Pack (2 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für NT Replacement Blade, Scraper Replacement Blade, Blade Thickness 1 mm, Blade Width 28 mm, die Teilenummer ist BSC-11P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSC-11P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support