• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifscheibe mit Loch【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRFWS15013
BRFWS7513
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Diameter x Width
(mm)
Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Abrasive material Features Structure of Abrasive Material Type Amount Of Content

105.25 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 5300100 x 1315013Silicon carbideA wheel made of flexible "stiff non-woven fabric" is fixed in place using polyurethane so grinding noise while working is suppressed. Suitable for strong polishing of workpieces, removing rust from metal and peeling paint without scraping off the first coat.Non‐Woven FabricBlade1 Box (5 pcs)

101.52 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 1050075×13756Silicon carbideA wheel made of flexible "stiff non-woven fabric" is fixed in place using polyurethane so grinding noise while working is suppressed. Suitable for strong polishing of workpieces, removing rust from metal and peeling paint without scraping off the first coat.Non‐Woven FabricBlade1 Box (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 13

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support