Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumbearbeitung, gleichmäßige Schneidiglänge mit abgeschrägter Ecke AL-OCRS

Schrupp-Schaftfräser für Aluminiumbearbeitung, gleichmäßige Schneidiglänge mit abgeschrägter Ecke AL-OCRS
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALOCRS3060R106-1R
ALOCRS3080R108-1R
ALOCRS3100R1010-1R
ALOCRS3100R2010-2R
ALOCRS3120R1012-1R
ALOCRS3140R1014-1R
ALOCRS3140R2014-2R
ALOCRS3160R1016-1R
ALOCRS3160R2016-2R
ALOCRS3160R3016-3R
ALOCRS3180R1018-1R
ALOCRS3180R2018-2R
ALOCRS3180R3018-3R
ALOCRS3200R1020-1R
ALOCRS3200R2020-2R
ALOCRS3200R3020-3R
ALOCRS3250R3025-3R
ALOCRS3250R4025-4R
ALOCRS3250R5025-5R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/r
(mm)

110.12 €

1 6 Arbeitstage 6136551

120.84 €

1 6 Arbeitstage 8178651

127.21 €

1 6 Arbeitstage 102010751

127.21 €

1 6 Arbeitstage 102010752

161.42 €

1 6 Arbeitstage 122512801

226.84 €

1 6 Arbeitstage 142812951

226.84 €

1 6 Arbeitstage 142812952

268.80 €

1 6 Arbeitstage 163416951

268.80 €

1 6 Arbeitstage 163416952

268.80 €

1 6 Arbeitstage 163416953

367.76 €

1 6 Arbeitstage 1837161151

367.76 €

1 6 Arbeitstage 1837161152

367.76 €

1 6 Arbeitstage 1837161153

409.73 €

1 6 Arbeitstage 2040201151

409.73 €

1 6 Arbeitstage 2040201152

409.73 €

1 6 Arbeitstage 2040201153

493.00 €

1 6 Arbeitstage 2551251303

493.00 €

1 6 Arbeitstage 2551251304

493.00 €

1 6 Arbeitstage 2551251305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30° Regular blade length, with corner radius

Technischer Support