Hochsolider Schaft Spiralbohrersätze DTD

Hochsolider Schaft Spiralbohrersätze DTD
[Features]
· It is a tool with excellent abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DTD6
DTD6.1
DTD6.2
DTD6.3
DTD6.4
DTD6.5
DTD6.6
DTD6.7
DTD6.8
DTD6.9
DTD7
DTD7.1
DTD7.2
DTD7.3
DTD7.4
DTD7.5
DTD7.6
DTD7.7
DTD7.8
DTD7.9
DTD8
DTD8.1
DTD8.2
DTD8.3
DTD8.4
DTD8.5
DTD8.6
DTD8.7
DTD8.8
DTD8.9
DTD9
DTD9.1
DTD9.2
DTD9.3
DTD9.4
DTD9.5
DTD9.6
DTD9.7
DTD9.8
DTD9.9
DTD10
DTD10.1
DTD10.2
DTD10.3
DTD10.4
DTD10.5
DTD10.6
DTD10.7
DTD10.8
DTD10.9
DTD11
DTD11.1
DTD11.2
DTD11.3
DTD11.4
DTD11.5
DTD11.6
DTD11.7
DTD11.8
DTD11.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter dimensional tolerance
(mm)
shank MT.No Dimensions/A
(mm)

210.33 €

1 7 Arbeitstage 6681480-0.018MT132

253.39 €

1 7 Arbeitstage 6.1721520-0.022MT132

253.39 €

1 7 Arbeitstage 6.2721520-0.022MT132

253.39 €

1 7 Arbeitstage 6.3721520-0.022MT132

253.39 €

1 7 Arbeitstage 6.4721520-0.022MT132

210.33 €

1 7 Arbeitstage 6.5721520-0.022MT132

255.84 €

1 7 Arbeitstage 6.6751550-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 6.7751550-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 6.8751550-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 6.9751550-0.022MT137

211.44 €

1 7 Arbeitstage 7751550-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 7.1781580-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 7.2781580-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 7.3781580-0.022MT137

255.84 €

1 7 Arbeitstage 7.4781580-0.022MT137

211.44 €

1 7 Arbeitstage 7.5781580-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 7.6821620-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 7.7821620-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 7.8821620-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 7.9821620-0.022MT137

213.68 €

1 7 Arbeitstage 8821620-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 8.1851680-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 8.2851680-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 8.3851680-0.022MT137

258.28 €

1 7 Arbeitstage 8.4851680-0.022MT137

213.68 €

1 7 Arbeitstage 8.5851680-0.022MT137

273.03 €

1 7 Arbeitstage 8.6881720-0.022MT137

273.03 €

1 7 Arbeitstage 8.7881720-0.022MT137

273.03 €

1 7 Arbeitstage 8.8881720-0.022MT137

273.03 €

1 7 Arbeitstage 8.9881720-0.022MT137

225.94 €

1 7 Arbeitstage 9881720-0.022MT137

285.29 €

1 7 Arbeitstage 9.1921750-0.022MT137

285.29 €

1 7 Arbeitstage 9.2921750-0.022MT137

285.29 €

1 7 Arbeitstage 9.3921750-0.022MT137

285.29 €

1 7 Arbeitstage 9.4921750-0.022MT137

233.75 €

1 7 Arbeitstage 9.5921750-0.022MT137

293.88 €

1 7 Arbeitstage 9.6951780-0.022MT137

293.88 €

1 7 Arbeitstage 9.7951780-0.022MT137

293.88 €

1 7 Arbeitstage 9.8951780-0.022MT137

293.88 €

1 7 Arbeitstage 9.9951780-0.022MT137

242.67 €

1 7 Arbeitstage 10951780-0.022MT137

301.24 €

1 7 Arbeitstage 10.1981820-0.027MT143

301.24 €

1 7 Arbeitstage 10.2981820-0.027MT143

301.24 €

1 7 Arbeitstage 10.3981820-0.027MT143

301.24 €

1 7 Arbeitstage 10.4981820-0.027MT143

250.48 €

1 7 Arbeitstage 10.5981820-0.027MT143

318.42 €

1 7 Arbeitstage 10.61021850-0.027MT143

318.42 €

1 7 Arbeitstage 10.71021850-0.027MT143

318.42 €

1 7 Arbeitstage 10.81021850-0.027MT143

318.42 €

1 7 Arbeitstage 10.91021850-0.027MT143

261.63 €

1 7 Arbeitstage 111021850-0.027MT143

324.55 €

1 7 Arbeitstage 11.11051880-0.027MT143

324.55 €

1 7 Arbeitstage 11.21051880-0.027MT143

324.55 €

1 7 Arbeitstage 11.31051880-0.027MT143

324.55 €

1 7 Arbeitstage 11.41051880-0.027MT143

268.33 €

1 7 Arbeitstage 11.51051880-0.027MT143

333.14 €

1 7 Arbeitstage 11.61081920-0.027MT143

333.14 €

1 7 Arbeitstage 11.71081920-0.027MT143

333.14 €

1 7 Arbeitstage 11.81081920-0.027MT143

333.14 €

1 7 Arbeitstage 11.91081920-0.027MT143

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Material type K Type Cemented Carbide Specifications For cast iron/nonferrous metals that have been polished many times over and have high economic efficiency

Technischer Support