Teilenummer
|
---|
TNGN110308T01020-650 |
TNGN160412T01020-670 |
TNGN160712T01020-650 |
TNGN220408T01020-670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 3.18 | 11 | 0.25 | 650 | ||
47.57 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 1.2 | 4.76 | 16 | 0.375 | 670 | ||
21.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 1.2 | 7.94 | 16 | 0.375 | 650 | ||
69.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 4.76 | 22 | 0.5 | 670 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Type | N | Blade tip processing | Negative land | Tip relief angle(°) | 0 |
Negative land width(mm) | 0.1 | Negative land angle(°) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften