• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Solider Spirale Spannschaltungen Räumwerkzeug CSSPSCR

Solider Spirale Spannschaltungen Räumwerkzeug CSSPSCR
  • Mengenrabatt

[Features]
· Short blade length and long shank make it ideal for deep hole finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSSPSCR-3
CSSPSCR-3.5
CSSPSCR-4
CSSPSCR-4.5
CSSPSCR-5
CSSPSCR-5.5
CSSPSCR-6
CSSPSCR-6.5
CSSPSCR-7
CSSPSCR-7.5
CSSPSCR-8
CSSPSCR-8.5
CSSPSCR-9
CSSPSCR-9.5
CSSPSCR-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type Center

64.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 330 +0.002~+0.006800.53h7Carbide60° Concave

67.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3.530 +0.004~+0.009800.53h7Carbide60° Concave

74.45 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 430 +0.004~+0.009800.54h7Carbide60° Concave

84.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.530 +0.004~+0.0091000.54h7Carbide60° Concave

93.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 530 +0.004~+0.0091000.54h7Carbide60° Concave

88.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5.530 +0.004~+0.0091000.84h7Carbide60° Concave

96.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 630 +0.004~+0.0091100.86h7Carbide60° Concave

107.01 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.530 +0.006~+0.0121100.86h7Carbide60° Concave

111.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 735 +0.006~+0.0121200.86h7Carbide60° Concave

116.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.535 +0.006~+0.0121200.86h7Carbide60° Concave

126.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 835 +0.006~+0.0121200.88h7Carbide60° Concave

145.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8.535 +0.006~+0.0121300.88h7Carbide60° Concave

160.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 935 +0.006~+0.0121300.88h7Carbide60° Concave

192.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 9.535 +0.006~+0.0121400.88h7Carbide60° Concave

210.51 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1035 +0.006~+0.0121400.88h7Carbide60° Concave

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Number of flutes(Sheets) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support