• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bohr-Räumwerkzeug (konischer Schaft) DRT

Bohr-Räumwerkzeug (konischer Schaft) DRT
  • Mengenrabatt

[Features]
· Capable of drilling and reaming.
· Tapered shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRT-5
DRT-6
DRT-6.5
DRT-7
DRT-7.5
DRT-8
DRT-8.5
DRT-9
DRT-9.5
DRT-10
DRT-10.5
DRT-11
DRT-11.5
DRT-12
DRT-12.5
DRT-13
DRT-13.5
DRT-14
DRT-14.5
DRT-15
DRT-16
DRT-17
DRT-18
DRT-19
DRT-20
DRT-21
DRT-22
DRT-23
DRT-24
DRT-25
DRT-26
DRT-27
DRT-28
DRT-29
DRT-30
DRT-31
DRT-32
DRT-33
DRT-34
DRT-35
DRT-38
DRT-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter Drill Diameter Drill Length Tool Material Type

190.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 568 +0.004~+0.0094143MT14.7520High-speed steel

190.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 668 +0.004~+0.0094143MT15.7520High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.575 +0.006~+0.0124150MT16.2521High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 775 +0.006~+0.0124150MT16.7521High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.582 +0.006~+0.0124157MT17.222High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 882 +0.006~+0.0124157MT17.722High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8.588 +0.006~+0.0124167MT18.223High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 988 +0.006~+0.0124167MT18.723High-speed steel

197.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9.595 +0.006~+0.0124173MT19.225High-speed steel

203.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1095 +0.006~+0.0124173MT19.725High-speed steel

203.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.5102 +0.007~+0.0154180MT110.225High-speed steel

203.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11102 +0.007~+0.0154180MT110.725High-speed steel

203.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11.5108 +0.007~+0.0154187MT111.226High-speed steel

211.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12108 +0.007~+0.0156187MT111.726High-speed steel

211.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5115 +0.007~+0.0156193MT112.228High-speed steel

223.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13115 +0.007~+0.0156193MT112.728High-speed steel

223.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13.5120 +0.007~+0.0156200MT113.130High-speed steel

230.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14120 +0.007~+0.0156200MT113.630High-speed steel

241.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14.5125 +0.007~+0.0156220MT214.132High-speed steel

262.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 15125 +0.007~+0.0156220MT214.632High-speed steel

276.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16130 +0.007~+0.0156225MT215.635High-speed steel

297.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 17135 +0.007~+0.0156230MT216.636High-speed steel

297.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 18140 +0.007~+0.0156235MT217.638High-speed steel

346.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 19145 +0.008~+0.0176240MT218.639High-speed steel

346.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20150 +0.008~+0.0176245MT219.540High-speed steel

367.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21155 +0.008~+0.0176250MT220.543High-speed steel

367.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 22160 +0.008~+0.0176255MT221.545High-speed steel

417.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23165 +0.008~+0.0176260MT222.4546High-speed steel

417.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 24165 +0.008~+0.0176280MT323.4547High-speed steel

456.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25165 +0.008~+0.0176280MT324.450High-speed steel

489.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26165 +0.008~+0.0176280MT325.455High-speed steel

489.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 27175 +0.008~+0.0176290MT326.457High-speed steel

553.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 28175 +0.008~+0.0176290MT327.457High-speed steel

553.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 29185 +0.008~+0.0176300MT328.360High-speed steel

604.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30185 +0.008~+0.0176300MT329.360High-speed steel

604.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 31195 +0.009~+0.026310MT330.365High-speed steel

690.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 32195 +0.009~+0.026310MT331.365High-speed steel

899.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 33200 +0.009~+0.026340MT432.265High-speed steel

942.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 34205 +0.009~+0.026345MT433.270High-speed steel

1,027.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35205 +0.009~+0.026345MT434.270High-speed steel

1,125.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 38215 +0.009~+0.026355MT437.275High-speed steel

1,256.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 40220 +0.009~+0.026360MT439.180High-speed steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Taper shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support