• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Neuer Fasenfräser (Kegelschaft) NFT

Neuer Fasenfräser (Kegelschaft) NFT
  • Mengenrabatt

[Features]
· A 1-flute type for chamfering.
· Tapered shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NFT-15-90
NFT-20-90
NFT-25-90
NFT-30-90
NFT-35-90
NFT-40-90
NFT-45-90
NFT-50-90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

90.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 15MT214011-16

90.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20MT214514-21

90.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25MT214515326

89.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30MT318018331

242.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35MT318021436

275.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 40MT318523441

314.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 45MT318524946

481.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50MT319031951

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N NA blade shape Right blade straight
Number of flutes 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support