Teilenummer
|
---|
PTDT-1/1 |
PTDT-1/2 |
PTDT-1/4 |
PTDT-1/8 |
PTDT-2/1 |
PTDT-3/2 |
PTDT-3/4 |
PTDT-3/8 |
PTDT-5/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Taper length (mm) | Reference Diameter (mm) | Reference Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.1 | 15 | 195 | 32.51 | 80 | MT3 | 62 | 30.288 | 39.6 | ||
189.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17.6 | 12 | 152 | 20.24 | 60 | MT2 | 48 | 18.628 | 30.7 | ||
113.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | 8 | 120 | 12.735 | 45 | MT1 | 37 | 11.442 | 21.5 | ||
92.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 5 | 115 | 9.725 | 40 | MT1 | 35 | 8.564 | 18.9 | ||
1,150.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55.2 | 25 | 275 | 59.49 | 103 | MT5 | 78 | 56.623 | 51.4 | ||
891.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43.5 | 22 | 240 | 47.79 | 100 | MT4 | 78 | 44.842 | 46.4 | ||
267.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.1 | 18 | 185 | 26.125 | 70 | MT3 | 55 | 24.117 | 33.5 | ||
186.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.1 | 10 | 145 | 16.465 | 53 | MT2 | 43 | 14.947 | 25.4 | ||
630.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37.7 | 20 | 230 | 41.55 | 90 | MT4 | 70 | 38.948 | 42.7 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 35° | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Tolerance | ±0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Large Diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Taper length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften