• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Eckenrundfräser CCRC

Hartmetall-Eckenrundfräser CCRC
[Features]
· A round chamfering cutter for corners.
· Solid up to R2.5, attached blade from R3.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCRC-0.5
CCRC-0.75
CCRC-1
CCRC-1.5
CCRC-1.25
CCRC-1.75
CCRC-2
CCRC-2.5
CCRC-3
CCRC-3.5
CCRC-4
CCRC-4.5
CCRC-5
CCRC-6
CCRC-7
CCRC-8
CCRC-9
CCRC-10
CCRC-11
CCRC-12
CCRC-13
CCRC-14
CCRC-15
CCRC-16
CCRC-18
CCRC-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

119.96 €

1 10 Arbeitstage 0.5860358

119.96 €

1 6 Arbeitstage 0.75860358

119.96 €

1 6 Arbeitstage 1860358

162.47 €

1 10 Arbeitstage 1.510703510

119.96 €

1 6 Arbeitstage 1.25860358

162.47 €

1 6 Arbeitstage 1.7510703510

162.47 €

1 6 Arbeitstage 210703510

198.83 €

1 6 Arbeitstage 2.512753512

146.60 €

1 6 Arbeitstage 31610041018

147.55 €

1 6 Arbeitstage 3.51610041120

154.29 €

1 6 Arbeitstage 41610041222

185.57 €

1 6 Arbeitstage 4.52012041224

188.69 €

1 6 Arbeitstage 52012041325

196.43 €

1 6 Arbeitstage 62512041428

230.59 €

1 6 Arbeitstage 72512041531

237.11 €

1 6 Arbeitstage 82513041533

267.98 €

1 6 Arbeitstage 93213041737

308.52 €

1 6 Arbeitstage 103213042042

370.65 €

1 6 Arbeitstage 113213042044

404.77 €

1 6 Arbeitstage 123215042248

462.32 €

1 6 Arbeitstage 133215042250

511.20 €

1 6 Arbeitstage 144215042252

572.91 €

1 6 Arbeitstage 154215042254

670.53 €

1 6 Arbeitstage 164217042256

737.35 €

1 6 Arbeitstage 184217042260

804.57 €

1 6 Arbeitstage 204217042264

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen / Anfasen/horizontal / Runde Fase work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance h6
R Tolerance ±0.05

Technischer Support