• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polierfilz für Schwingschleifer SDP-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1311337

Teilenummer
1311337
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

12.52 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Felt Sheet Usage For sanders Width(mm) 93
Length(mm) 228 Color White Package size(mm) H285×W107×D3
Weight(g) 13 JAN code 4907052373167

Sie befinden sich auf der Seite für Polierfilz für Schwingschleifer SDP-10, die Teilenummer ist 1311337.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1311337.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support