Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Nylonborsten-Bürsten, Set, 2-teilig RB-54

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1320840

Teilenummer
1320840
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application

5.98 €

6 Arbeitstage For removing burrs from woodwork and cleaning uneven surfaces. For metal, shell, wood, stone, resin, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) φ2.35 Package size(mm) H105×W60×D25 Mass(g) 12
Number Contained In A Packet 2 pcs./set JAN code 4907052372733 Maximum Rotational Speed(min-1) 13000

Sie befinden sich auf der Seite für Nylonborsten-Bürsten, Set, 2-teilig RB-54, die Teilenummer ist 1320840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1320840.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support