Hersteller-Teilenummer: 1330351
Marke: EARTH MAN
Preis: 9.87 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1330351
Package size(mm) | H98×W48×D43 | Weight(g) | 85 | Blade size width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length(mm) | 8 | Bearing Width(mm) | 12.7 | JAN code | 4907052374751 |
Specifications | Angle 45° | Features | With Carbide Tip and Excellent Durability |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Trimmer/ Router-Bohrer, Fasenfräser 45° 25 mm TRBP-31, die Teilenummer ist 1330351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1330351.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften