• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartmetall-Trimmer/ Router-Bohrer, Fasenfräser 45° 35 mm TRBP-32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1330352

Teilenummer
1330352
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Features

14.02 €

3 Arbeitstage Angle 45°With Carbide Tip and Excellent Durability

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H98×W48×D43 Weight(g) 108 Blade size width(mm) 35
Blade length(mm) 16 Bearing Width(mm) 12.7 JAN code 4907052374768

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Trimmer/ Router-Bohrer, Fasenfräser 45° 35 mm TRBP-32, die Teilenummer ist 1330352.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1330352.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support