Schneide-Schleifstein für Metall, 10-teiliger Satz RB-62

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1320890

Teilenummer
1320890
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Specifications

10.16 €

4 Arbeitstage · Precision cutting work for thin iron sheets and small diameter pipes · For metals and light metalsφ2.35 mm Shaft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 22 Package size(mm) H105×W60×D7 Weight(g) 13
JAN code 4907052372788 Thickness 0.6 Maximum Rotational Speed(min-1) 15000

Sie befinden sich auf der Seite für Schneide-Schleifstein für Metall, 10-teiliger Satz RB-62, die Teilenummer ist 1320890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1320890.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support