• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klett-Handschleifer super weich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1068560

Teilenummer
1068560
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Features

7.15 €

6 Arbeitstage · For polishing wood and resin · For polishing R planes and corners· Light and easy to carry with a soft grip · Hook and loop fastener type sanding paper for easy paper replacement

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Usage For sanders Color White Product Name Magic Sander Super Soft
JAN code 4907052229365 Package size(mm) H150×W67×D38 Mass(g) 54

Sie befinden sich auf der Seite für Klett-Handschleifer super weich, die Teilenummer ist 1068560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1068560.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support