• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zange, 150 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1116405

Teilenummer
1116405
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Nominal Dimensions
(mm)
Application

7.12 €

3 Arbeitstage Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double)150Cutting, bending, grasping

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Package size(mm) H165×W60×D15 Weight(g) 203 Main body: option Main Body
JAN code 4907052211001

Sie befinden sich auf der Seite für Zange, 150 mm, die Teilenummer ist 1116405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1116405.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support