• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bohrer mit HSS 6,4 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRB-38

Teilenummer
SRB-38
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2 Notes 3

6.67 €

6 Arbeitstage 6.4556.440Making grooves and chamfering wood.Tip bit for trimmer.HSS-made with long-lasting sharpness.Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot.For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand.When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade size(mm) D (Width) 6.4 x H (Height) 8 Shaft Diameter(mm) 6 Material 1 Bit: High-Speed Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit HSS 6,4 mm, die Teilenummer ist SRB-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-38.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support