Verbundener Router-Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRB-34

Teilenummer
SRB-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade size(mm) D (Width) 12.7 x H (Height) 14/Bearing 12.7 Shaft Diameter(mm) 6 Product Width(mm) 12.7
Product Height(mm) 55 Product Depth(mm) 12.7 Application Making grooves and chamfering wood.
Function 1 Tip bit for trimmer. Function 2 Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. Notes 1 Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot.
Notes 2 For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. Notes 3 When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Sie befinden sich auf der Seite für Verbundener Router-Bohrer, die Teilenummer ist SRB-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-34.

Technischer Support