Doppel-Ringschlüssel, Satz (6-teiliger Satz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSW-06GMS

Teilenummer
SSW-06GMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.21 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 6×7 Single Product/Set Classification Produktsatz Set Contents (mm) 6×7、8×9、10×12、11×13、12×14、17×19
Set Contents (Items) 6 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Features gunmetal surface treatment to prevent scratches.
Function 2 Wrench with the quality and durability for professionals. Set Contents Accessories Wrench x 6 (6 mm x 7 mm / 8 mm x 9 mm / 10 mm x 12 mm/ 11 mm x 13 mm / 12 mm x 14 mm / 17 mm x 19 mm) / Holder x 1. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Ringschlüssel, Satz (6-teiliger Satz) , die Teilenummer ist SSW-06GMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSW-06GMS.

Technischer Support