• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Inbusschlüssel, Komfort-T-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
334DS1020
334DS2010
334DS2510
334DS3010
334DS4015
334DS5015
334DS6015
334DS8020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)
Side Blade size
(mm)

30.67 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 102382001202703822

13.11 €

3 Arbeitstage 212610080322613

13.20 €

3 Arbeitstage 2.512610080352613

13.27 €

3 Arbeitstage 312610080372613

13.78 €

3 Arbeitstage 417615080502613

15.14 €

3 Arbeitstage 5182150100913217

17.68 €

7 Arbeitstage 61821501001073217

20.89 €

5 Arbeitstage 82322001001663217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support