• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Inbusschlüssel, T-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
334W1010
334W1020
334W1220
334W2010
334W2020
334W2510
334W2520
334W3010
334W3015
334W3020
334W3035
334W4010
334W4015
334W4020
334W4035
334W5010
334W5015
334W5020
334W5035
334W5045
334W6010
334W6015
334W6020
334W6035
334W7020
334W8010
334W8015
334W8020
334W8035
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Overall Width
(mm)
Mass
(g)
Handle Height
(mm)

23.75 €

3 Arbeitstage 1013810012017138

27.20 €

3 Arbeitstage 1023820012023738

31.75 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1223820012031538

11.17 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2126100802826

13.27 €

3 Arbeitstage 2226200803326

11.26 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2.5126100803026

13.53 €

3 Arbeitstage 2.5226200803626

11.00 €

3 Arbeitstage 3126100803326

11.51 €

3 Arbeitstage 3176150803726

12.52 €

3 Arbeitstage 3226200804226

24.34 €

3 Arbeitstage 338235010011732

11.17 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4126100803826

10.67 €

5 Arbeitstage 4176150804526

12.69 €

3 Arbeitstage 4226200805326

24.34 €

3 Arbeitstage 438235010011732

11.68 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 51321001006732

11.26 €

5 Arbeitstage 51821501007732

13.69 €

3 Arbeitstage 52322001008432

22.49 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 538235010011832

28.89 €

3 Arbeitstage 548845010024038

12.69 €

3 Arbeitstage 61321001007832

13.53 €

3 Arbeitstage 61821501009032

17.25 €

3 Arbeitstage 623220010010232

24.18 €

3 Arbeitstage 638235010014532

19.28 €

3 Arbeitstage 723220010012232

17.25 €

3 Arbeitstage 813210010010332

18.19 €

3 Arbeitstage 818215010012432

17.94 €

3 Arbeitstage 823220010014532

25.61 €

3 Arbeitstage 838235010021732

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type T Type Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support