Kreuzschlüssel für Innensechsrund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SXR41H

Teilenummer
SXR41H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.60 €

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Sonstige Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung Single Product/Set Classification Produktsatz
Number Contained In A Packet Size, T8, T10, T15, T20 Product Width(mm) 67 Product Height(mm) 67
Product Depth(mm) 11 Application For tightening and releasing of T type Torx screws. Function 1 Compact and comes in 4 sizes.
Function 2 T type Torx/Supports tamper-resistant Torx screws. Notes 1 Please use a product that matches the size of the screws and bolts. Please do not hit it with a hammer or put excessive load on it. Notes 2 Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident.
Notes 3 Do not use on live electrical equipment.

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzschlüssel für Innensechsrund, die Teilenummer ist SXR41H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SXR41H.

Technischer Support