Flügelförmiger Torx Plus®-Schlüssel (Teilenummern)

Flügelförmiger Torx Plus®-Schlüssel
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 365IPVB

Marke: WIHA

Preis: 51.87

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

365IPVB

Teilenummer
365IPVB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.87 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) T wrench Einzelprodukt / Setprodukt Produktsatz Shaft length(mm) 35~45
Overall Width(mm) 40 Wrench Flats(mm) 2.0–4.0 Set Content 7 pcs. set with stand (6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, 20IP)

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelförmiger Torx Plus®-Schlüssel, die Teilenummer ist 365IPVB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 365IPVB.

Technischer Support