Teilenummer |
---|
4-OP-1 |
4-OP-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Size (mm) | Application details | Function 1 | Notes 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 4 Arbeitstage | 26 | 26 | O-ring: diameter 3.5 x inner diameter 20.8 / pin: diameter 3.5 x total length 21 | Replacement pin and O-ring for impact socket. | 1/2-inch socket, Pin and O-ring set compatible with 10-22 mm. | As the size of the pin and O-ring varies depending on the manufacturer, be sure to use a genuine product. | ||
2.07 € | 4 Arbeitstage | 28 | 28 | O-ring: diameter 3.5 x inner diameter 22.1 / pin: diameter 3.5 x total length 24.5 | Replacement pin and O-ring for impact socket. | 1/2-inch socket, Pin and O-ring set compatible with 23-30 mm. | As the size of the pin and O-ring varies depending on the manufacturer, be sure to use a genuine product. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück sonstige | Application | Für Schläge | Product Depth(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Product Weight(g) | 5 |
MITOLOY
Standardpreis 5.14 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MAEDAKINNZOKU
Standardpreis 10.68 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MAEDAKINNZOKU
Standardpreis 11.09 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MAEDAKINNZOKU
Standardpreis 31.30 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.