Gleitkopf-Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSH3

Teilenummer
SSH3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application details Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3

8.73 €

6 Arbeitstage Tightening/loosening of bolts/nuts, etc.Move the head to the tip for large torque work. Move the head to the center for rapid turning work as a T-shaped handle.Do not use by adding a pipe, etc.Insert the square drive all the way to the root.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitkopf-Griff, die Teilenummer ist SSH3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSH3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support