• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlanker ratschen-Schraubendreher, Anzahl der Gänge: 52 Zähne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRD-220

Teilenummer
SRD-220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specification 1 Application details Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3

11.26 €

3 Arbeitstage Accessory Tool Bits: 16 mm single-headed Bit +No.2.For tightening or loosening screws in narrow spaces.52-tooth gear creates detailed and smooth movement, making work more efficient.High performance gears are built into this high power ratchet driver capable of tightening.Compact head with width of 14.3 mm, which is the smallest in its class.Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit.Do not use on live electrical equipment.Please use a product that matches the size of the screws.Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/4 Product Width(mm) 96 Product Height(mm) 16
Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 27 Number of Gears(Threaded) 52 (7-Degree Feed Angle)

Sie befinden sich auf der Seite für Schlanker ratschen-Schraubendreher, Anzahl der Gänge: 52 Zähne, die Teilenummer ist SRD-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRD-220.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support