• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlanker Ratschen-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRD-224
SRD-226
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Set Contents Accessories

13.73 €

7 Arbeitstage -Slim ratchet driver, 16 mm single side bit + No. 2, 19 mm single side bit + No. 1, + No. 2, + No. 3, -6 mm, H2.5, H3, H4, H5, H6, 6.35 sq. socket adapter bit.

14.67 €

3 Arbeitstage 5.5 ~ 13Slim ratchet driver, 16 mm single side bit + No. 2, 19 mm single side bit + No. 1, + No. 2, -6 mm, 6.35 sq. socket 5.5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 6.35 sq. socket adapter bit.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/4 Number of Gears(Threaded) 52 (7-Degree Feed Angle)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support