Ratsche mit T-Griff, DV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRD-620

Teilenummer
SRD-620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet N/A Grip Type Kunststoff
Product Width(mm) 77 Product Height(mm) 105 Product Depth(mm) 29
Product Weight(g) 119 Number of Ratchet Gears(Threaded) 72 Accessory tool bit number(pc.) 1
Insertion Angle(mm) 6.35 Set Contents Accessories Accessory: +No.2, 25 mm bit (1). Application Tightening and loosening screws.
Function 1 T-shaped handle with non-slip elastomer resin coating makes it easy to apply a large amount of force. Function 2 High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. Function 3 Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratsche mit T-Griff, DV, die Teilenummer ist SRD-620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRD-620.

Technischer Support