Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kurzer WP-Schraubendreher, R-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD-4

Teilenummer
TD-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Function 1 Material

6.46 €

6 Arbeitstage When it is difficult to add pressure to the product, it can be easily loosened by using water pump pliers, etc. as a square shaft has been used in the product.Shaft part: chrome vanadium steel.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 18 Shaft length L (mm) 45
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.6 Product Width(mm) 30 Product Height(mm) 90
Product Depth(mm) 30 Product Weight(g) 60 Apply Removal Work for Parts to Removed by Using Coins

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer WP-Schraubendreher, R-Modell, die Teilenummer ist TD-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support