• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pico Finish Präzisionsschraubendreher mit Kugelkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264PK6

Teilenummer
264PK6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content

83.50 €

3 Arbeitstage 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0 mm each x 1 (0.9 mm in the set is 263P0904, not ball point.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Ballpoint Shaft length L (mm) 50 / 40 / 60 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 2.5 / 2 / 0.9 / 1.3 / 1.5
Tip Shape Hexagon

Sie befinden sich auf der Seite für Pico Finish Präzisionsschraubendreher mit Kugelkopf, die Teilenummer ist 264PK6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264PK6.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support