Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Antistatischer Präzisions-Kreuzschlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
273E0
273E00
273E000
273E1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip size / Phillips (+) Shaft length L (mm) Tip Size / Plus (+) other Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Mass
(g)
Features

10.24 €

4 Arbeitstage Nr. 050-314513.019The handle is strong against impacts and is made of an antistatic material. The blade is made of chrome vanadium molybdenum steel. Heat cured and chrome plated. The tip is chrome top processed. Includes easy to rotate cap.

12.68 €

4 Arbeitstage Nr. 0040-212012.511The handle is strong against impacts and is made of an antistatic material. The blade is made of chrome vanadium molybdenum steel. Heat cured and chrome plated. The tip is chrome top processed. Includes easy to rotate cap.

17.04 €

4 Arbeitstage Nr. 00040№000212012.511The handle is strong against impacts and is made of an antistatic material. The blade is made of chrome vanadium molybdenum steel. Heat cured and chrome plated. The tip is chrome top processed. Includes easy to rotate cap.

11.89 €

4 Arbeitstage Nr. 160-41701429The handle is strong against impacts and is made of an antistatic material. The blade is made of chrome vanadium molybdenum steel. Heat cured and chrome plated. The tip is chrome top processed. Includes easy to rotate cap.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Kautschuk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support